Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.
Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Vonkajší priemer | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3650 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
900 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1648 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku