Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1763 € - 0,457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,4958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6272 € | 42 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,4152 € | 8 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2745 € - 0,7048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1306 € | 3500 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,236 € - 0,3285 € | 5047 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2119 € | 15150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2488 € | 200 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1057 € | 3500 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1065 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,236 € - 0,3285 € | 100 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku