Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
250 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
750 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
1150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
149 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
60 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
300 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
100 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||
175 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
5047 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku