Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1071 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1095 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,6429 € | 42 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2814 € - 0,7224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2172 € | 12150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku