Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Vnútorná výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|||
1000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
8000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
10036679 | 69243 Na sklade |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,3541 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
5000 Na sklade |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
85700 Na sklade |
|
|
|||
10770 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku