Menu Hľadať

Samolepiaca magnetická páska - kotúče

Na sklade

Magnetic Tapes are a flexible magnetic material coated on one side with a permanent adhesive. Our adhesive magnetic tape can maintain its adhesive quality even after a long time of use. We have magnetic tape rolls available with Indoor and Outdoor adhesives: Indoor adhesive is a rubber based adhesive and has high initial tack. Outdoor adhesive is an acrylic based adhesive suitable for flexible plastics or outdoor sunlight exposure.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Typ lepidla Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
49,7754 € - 49,7754 € 24 Na sklade
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
40,4461 € - 40,4461 € 82 Na sklade
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
73,8716 € - 73,8716 € 28 Na sklade
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
31,7011 € - 31,7011 € 15 Na sklade
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
Magnetická páska - kotúč 20.0 mm 1.5 mm SÚHLASNÁ

10389355

Cenové rozpätie
49,7754 € - 49,7754 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Standard
  • Polarita
    SÚHLASNÁ
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    1.5 mm
Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Cenové rozpätie
40,4461 € - 40,4461 €

Úroveň zásob
82 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Premium
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    1.5 mm
Magnetická páska - kotúč 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Cenové rozpätie
73,8716 € - 73,8716 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Premium
  • Polarita
    MAG B
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    1.5 mm
Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Cenové rozpätie
31,7011 € - 31,7011 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Standard
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    1.5 mm