Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.
Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|||
0,3666 € - 0,374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|||
400 Na sklade |
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
100 Na sklade |
|
|
|
|||
3646 Na sklade |
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku