Menu Hľadať

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Na sklade

Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.

  • Chrániče celého čela príruby sú lepiace podložky s praktickým prevedením na nalepenie a odlepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47, s triedou 15 libier (lb).
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) OD Kúpiť
1,4508 € - 3,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 in
152.4 mm
36,5257 € - 36,5257 € Požiadajte o dodací termin tu
24 in
812.8 mm
  • z/zo 2
Chránič príruby 50.8 mm 6.000 in Polyetylén Čierna

10163467

Cenové rozpätie
3,0467 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    152.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    2.0 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 609.6 mm 32.000 in Polyetylén Čierna

10163481

Cenové rozpätie
36,5257 € - 36,5257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    812.8 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    24 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME