Menu Hľadať

Samolepiace disky

Na sklade

Made from black rubber, these Stick-On Discs are self-adhesive and are suitable for smooth and dry surfaces. They are slip resistant and will not leave scuff marks when removed.

  • Available in various diameter sizes
  • Is removable.


Skupina SR: SR1577

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Množstvo na podložke Kúpiť
0,7609 € - 0,7609 € 70 Na sklade
45.0 mm
0,2609 € - 0,2609 € 3000 Na sklade
30.0 mm
0,2099 € - 0,2099 € 2824 Na sklade
20.0 mm
0,2026 € - 0,2026 € 1000 Na sklade
10.0 mm
0,4431 € - 0,4431 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Samolepiace podložky - v rolkách 45.0 mm 1.5 mm Čierna Guma

10268872

Cenové rozpätie
0,7609 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    45.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
  • Plný materiál
    Guma
Samolepiace podložky - v rolkách 30.0 mm 1.5 mm Čierna Guma

10268667

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
  • Plný materiál
    Guma
Samolepiace podložky - v rolkách 20.0 mm 1.5 mm Čierna Guma

10268551

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
2824 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
  • Plný materiál
    Guma
Samolepiace podložky - v rolkách 10.0 mm 1.5 mm Čierna Guma

10268445

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
  • Plný materiál
    Guma
Samolepiace podložky - v rolkách 40.0 mm 1.5 mm Čierna Guma

10268773

Cenové rozpätie
0,4431 € - 0,4431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
  • Plný materiál
    Guma