Menu Hľadať

Samolepiace profilové tesnenie

Na sklade

Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.

Skupina SR: SR5556 ,SR6491

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Celková výška Kúpiť
118,367 € - 118,367 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
12.0 mm
45,0346 € - 45,0346 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
6.0 mm
197,9102 € - 197,9102 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
12.2 mm
72,0495 € - 72,0495 € 18 Na sklade
12.0 mm
7.0 mm
84,9082 € - 84,9082 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
10.0 mm
177,1642 € - 177,1642 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
18.9 mm
74,6154 € - 74,6154 € 5 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
90,0546 € - 90,0546 € 1 Na sklade
10.0 mm
7.5 mm
Profilové tesnenie 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Cenové rozpätie
118,367 € - 118,367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    4
Profilové tesnenie 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Cenové rozpätie
45,0346 € - 45,0346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    6
Profilové tesnenie 9.4 mm 12.2 mm Solid EPDM

10304631

Cenové rozpätie
197,9102 € - 197,9102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková šírka
    9.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    2
Profilové tesnenie 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Cenové rozpätie
72,0495 € - 72,0495 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    5
Profilové tesnenie 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Cenové rozpätie
84,9082 € - 84,9082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    3
Profilové tesnenie 11.0 mm 18.9 mm Solid EPDM

10304624

Cenové rozpätie
177,1642 € - 177,1642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    18.9 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    1
Čierna EPDM Profilové tesnenie 6.0 mm

10268209

Cenové rozpätie
74,6154 € - 74,6154 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    1
Profilové tesnenie 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Cenové rozpätie
90,0546 € - 90,0546 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Typ
    2