Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Skupina SR: SR5808
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Množstvo v balení | Formát | Tvar | Materiál | Celkové rozmery | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
8 per Pad
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 40960 Na sklade |
20 per Pad
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
40 per Pad
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 639,9164 € - 639,9164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18 rolls of 1000 pieces
|
Disky na kotúči
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | 19900 Na sklade |
4 Packs of 10000
|
Disky na podložke
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 176,4804 € - 176,4804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1250 pads of 4 pieces
|
Disky na podložke
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 113,0019 € - 113,0019 € | 177 Na sklade |
18 Rolls of 1000
|
Disky na kotúči
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1067 € | 1000 Na sklade |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | 10000 Na sklade |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 28840 Na sklade |
20 per Pad
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 0,1603 € - 0,1603 € | 8 Na sklade |
8 per Pad
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 1,2028 € - 1,2028 € | 2 Na sklade |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 2,0153 € - 4,8625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 0,898 € - 0,898 € | 116 Na sklade |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 2,0556 € - 2,0556 € | 67 Na sklade |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku