Menu Hľadať

Samolepiaca káblová spona

Na sklade

Káblové príchytky so základňou predstavujú jednoduchý a dostatočne efektívny spôsob pripevnenia káblov prilepením. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková výška Kúpiť
4200 Na sklade
11.3 mm
Káblová svorka Lepidlo PA Prírodná

10333792


Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    17.6 mm
  • Šírka základne
    8.9 mm