Menu Hľadať

Samolepiace káblové svorky

Na sklade

Môže udržať 3 káblové vedenia ako sú vedenia klimatizácie. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
2400 Na sklade
Káblová svorka 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159392


Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    9.1 mm