Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,0701 € - 0,0701 € 3024 Na sklade
Obdĺžnikové
Hnedá
Plsť
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0895 € - 0,1254 € 200 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,2109 € - 0,2952 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.6 mm
0,1153 € - 0,1614 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,1061 € - 0,1485 € 15800 Na sklade
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,3177 € - 0,4449 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
20.6 mm
0,3945 € - 0,5524 € 40 Na sklade
Priehľadná
PU
19.1 mm
0,0833 € - 0,1166 € 5000 Na sklade
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,2597 € - 0,3636 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
16.5 mm
0,2145 € - 0,3004 € 11520 Na sklade
Čierna
PU
16.0 mm
0,3732 € - 0,3732 € 15 Na sklade
Čierna
PU
19.1 mm
0,0917 € - 0,1283 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
9.5 mm
0,0959 € - 0,1343 € 7200 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,2636 € - 0,3691 € 1024 Na sklade
Biela
PU
16.0 mm
0,3885 € - 0,5555 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
19.0 mm
0,0333 € - 0,0333 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,3199 € - 0,4478 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
17.6 mm
0,1195 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
16,5909 € - 20,7459 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Prírodná
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,4137 € - 0,5792 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
19.0 mm
  • z/zo 11
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm Plsť

10255643

Cenové rozpätie
0,0701 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
3024 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.1 mm PU Čierna

10316627

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 20.6 mm 7.6 mm PU Čierna

10112458

Cenové rozpätie
0,2952 € - 0,2109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.8 mm PU Čierna

10316603

Cenové rozpätie
0,1614 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.8 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.8 mm PU Priehľadná

10316597

Cenové rozpätie
0,1485 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
15800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    5.8 mm
Samolepiaci doraz 20.6 mm 7.6 mm PU Priehľadná

10112441

Cenové rozpätie
0,4449 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Samolepiaci doraz 19.8 mm 9.7 mm PU Priehľadná

10164907

Cenové rozpätie
0,5524 € - 0,3945 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.1 mm PU Priehľadná

10316610

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,0833 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 15.9 mm 10.1 mm PU Priehľadná

10164594

Cenové rozpätie
0,3636 € - 0,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 16.0 mm 7.9 mm PU Čierna

10164648

Cenové rozpätie
0,3004 € - 0,2145 €

Úroveň zásob
11520 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    7.9 mm
Samolepiaci doraz 18.3 mm 14.2 mm PU Čierna

10164877

Cenové rozpätie
0,3732 € - 0,3732 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    14.2 mm
Samolepiaci doraz 9.5 mm 4.8 mm PU Priehľadná

10164822

Cenové rozpätie
0,1283 € - 0,0917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 6.3 mm PU Čierna

10164976

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.3 mm
Samolepiaci doraz 16.0 mm 8.0 mm Biela PU

10233467

Cenové rozpätie
0,3691 € - 0,2636 €

Úroveň zásob
1024 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    8.0 mm
Samolepiaci doraz 19.0 mm 9.5 mm Priehľadná PU

10247679

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,3885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    9.5 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 14.0 mm 14.0 mm Plsť

10255407

Cenové rozpätie
0,0333 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 17.6 mm 9.6 mm PU Priehľadná

10165027

Cenové rozpätie
0,4478 € - 0,3199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 1.6 mm PU Čierna

10022757

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Cenové rozpätie
20,7459 € - 16,5909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 19.0 mm 9.5 mm Čierna PU

10233474

Cenové rozpätie
0,5792 € - 0,4137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.5 mm