Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 Na sklade |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
7600 Na sklade |
Cylindrický
|
Čierna
|
PU, guma
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Cylindrický
|
Čierna
|
PU, guma
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
14016 Na sklade |
Okrúhle
|
Šedá
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,0409 € - 0,0417 € | 4000 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1344 Na sklade |
Cylindrický
|
Čierna
|
PU, guma
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
0,2872 € - 0,2929 € | 16 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1645 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,1136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
512 Na sklade |
Polguľa
|
Čierna
|
PU, guma
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
0,0637 € - 0,065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1792 Na sklade |
Ploché
|
Priehľadná
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
882 Na sklade |
Vypuklá
|
Šedá
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polguľa
|
Priehľadná
|
PU, guma
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
3600 Na sklade |
Polguľa
|
Priehľadná
|
PU, guma
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
3000 Na sklade |
Okrúhle-pyramída
|
Priehľadná
|
PU, guma
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
2 Na sklade |
Cylindrický
|
Čierna
|
PU, guma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Kónické
|
Priehľadná
|
PU, guma
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku