Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5121 € - 20,7897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 15,2453 € - 17,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 21,8924 € - 25,3951 € | 1 Na sklade |
Vypuklá
|
Šedá
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5 Na sklade |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2187 € - 0,3063 € | 1400 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2346 € - 0,3284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,3741 € - 0,3741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,1211 € - 0,1696 € | 6200 Na sklade |
|
Biela
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0896 € - 0,1254 € | 19008 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,7077 € - 0,7077 € | 2448 Na sklade |
Okrúhle
|
Priehľadná
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3305 € - 0,4628 € | 95082 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,1226 € | 19600 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 0,2958 € - 0,2958 € | 10668 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1287 € - 0,1802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2323 € - 0,3253 € | 98 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,0896 € - 0,1254 € | 16704 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3305 € - 0,4628 € | 10062 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2678 € - 0,375 € | 2028 Na sklade |
|
Biela
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,6568 € - 0,6568 € | 2604 Na sklade |
Ploché
|
Priehľadná
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,4131 € | 3600 Na sklade |
Štvorcové
|
Priehľadná
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku