Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
14,7247 € - 19,638 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
12,1531 € - 12,7275 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Šedá
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Šedá
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Prírodná
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
13,092 € - 16,6929 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Prírodná
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Šedá
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
35,1938 € - 47,1631 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Prírodná
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
5 Na sklade
Štvorcové
Prírodná
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
37,2972 € - 43,2647 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
17,5531 € - 23,4139 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Prírodná
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,2678 € - 0,375 € 2028 Na sklade
Biela
PU
20.5 mm
0,2187 € - 0,3063 € 1400 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,2186 € - 0,306 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,1051 € - 0,1471 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,0896 € - 0,1254 € 16704 Na sklade
Priehľadná
PU
10.0 mm
0,3741 € - 0,3741 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
22.3 mm
0,2323 € - 0,3253 € 98 Na sklade
Čierna
PU
19.0 mm
0,1953 € - 0,4131 € 3600 Na sklade
Štvorcové
Priehľadná
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1608 € - 0,2251 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
20.5 mm
0,4318 € - 0,6046 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
25.4 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz Ploché 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Cenové rozpätie
19,638 € - 14,7247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    32
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Cenové rozpätie
12,7275 € - 12,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    20.6 mm
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333921

Cenové rozpätie
16,6929 € - 13,092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Okrúhle 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Cenové rozpätie
47,1631 € - 35,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz Okrúhle 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Cenové rozpätie
43,2647 € - 37,2972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Cenové rozpätie
23,4139 € - 17,5531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    32
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 20.5 mm 7.5 mm Biela PU

10233436

Cenové rozpätie
0,375 € - 0,2678 €

Úroveň zásob
2028 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    7.5 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.7 mm Čierna PU

10233429

Cenové rozpätie
0,3063 € - 0,2187 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.7 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.7 mm Priehľadná PU

10252383

Cenové rozpätie
0,306 € - 0,2186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    5.7 mm
Samolepiaci doraz 10.2 mm 3.1 mm Čierna PU

10233412

Cenové rozpätie
0,1471 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 10.0 mm 3.1 mm Priehľadná PU

10247655

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
16704 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 22.3 mm Čierna PU

10252468

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,3741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Samolepiaci doraz 19.0 mm 1.9 mm Čierna PU

10247747

Cenové rozpätie
0,3253 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10276501

Cenové rozpätie
0,4131 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    200
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Priehľadná
Samolepiaci doraz 20.5 mm 7.5 mm Šedá PU

10252420

Cenové rozpätie
0,2251 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    7.5 mm
Samolepiaci doraz 25.4 mm 4.7 mm PU Priehľadná

10164846

Cenové rozpätie
0,6046 € - 0,4318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    4.7 mm