Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3305 € - 0,4628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0333 € | 23940 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 182 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2411 € - 1,2411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1821 € | 17908 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3858 € - 0,5401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 168 Na sklade |
Ploché
|
Priehľadná
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | 10152 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,2602 € | 5566 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0619 € | 1350 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,0962 € - 0,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | 677 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,0949 € | 1470 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 1092 Na sklade |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,1723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku