Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1226 € - 0,1716 € | 3168 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0831 € - 0,1164 € | 4840 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1188 € - 0,1663 € | 6400 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2239 € - 0,3135 € | 3200 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,1231 € - 0,1723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,2145 € - 0,3004 € | 11520 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3732 € - 0,3732 € | 15 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 16,5909 € - 20,7459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,7017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,3572 € - 0,5001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1373 € | 4600 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3199 € - 0,4478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,4009 € - 0,4009 € | 576 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | 344 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3461 € - 3,2845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku