Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,3002 € - 0,3002 € 16 Na sklade
Okrúhle
Hnedá
Plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,9067 € - 0,9067 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,0333 € - 0,0333 € 23940 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,0949 € - 0,0949 € 1470 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 24 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1109 € - 0,1552 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
10.0 mm
0,3412 € - 0,4777 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
22.4 mm
0,1023 € - 0,1433 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
10.0 mm
0,0879 € - 0,123 € 3000 Na sklade
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,0666 € - 0,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,3002 € - 0,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,1157 € - 0,162 € 23328 Na sklade
Priehľadná
PU
7.5 mm
0,3487 € - 0,4882 € 216 Na sklade
Priehľadná
PU
22.4 mm
1,2411 € - 1,2411 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,2069 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,1055 € - 0,1759 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
6.4 mm
0,0427 € - 0,0427 € 29000 Na sklade
Štvorcové
Hnedá
Plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
14,5381 € - 18,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2457 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
19.8 mm
  • z/zo 11
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 60.0 mm 60.0 mm Plsť

10255544

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 70.0 mm 70.0 mm Plsť

10255551

Cenové rozpätie
0,9067 € - 0,9067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 28.0 mm 28.0 mm Plsť

10255476

Cenové rozpätie
0,0841 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 14.0 mm 14.0 mm Plsť

10255698

Cenové rozpätie
0,0333 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
23940 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 30.0 mm 30.0 mm Plsť

10255773

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
1470 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 28.0 mm 28.0 mm Plsť

10255766

Cenové rozpätie
0,0841 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 10.0 mm 1.8 mm Čierna PU

10247693

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Samolepiaci doraz 22.3 mm 10.1 mm PU Čierna

10316580

Cenové rozpätie
0,4777 € - 0,3412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 10.0 mm 1.8 mm Šedá PU

10247709

Cenové rozpätie
0,1433 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    1.8 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Priehľadná

10164655

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 26.0 mm 26.0 mm Plsť

10255759

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 60.0 mm 60.0 mm Plsť

10255834

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 7.5 mm 3.5 mm Priehľadná PU

10247686

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
23328 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 22.3 mm 10.1 mm PU Priehľadná

10316573

Cenové rozpätie
0,4882 € - 0,3487 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz Štvorcové 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Cenové rozpätie
1,2411 € - 1,2411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    20.5 mm
  • Množstvo na podložke
    72
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Čierna
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 45.0 mm 45.0 mm Plsť

10255810

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 6.4 mm 1.9 mm Priehľadná PU

10252345

Cenové rozpätie
0,1759 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.9 mm
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 20.0 mm 20.0 mm Plsť

10255568

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Cenové rozpätie
18,1071 € - 14,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
Samolepiaci doraz 19.8 mm 6.4 mm PU Priehľadná

10164754

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm