Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3839 € - 0,5375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,5294 € - 18,1071 € | 4 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 25,834 € - 34,596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 22,9912 € - 30,6451 € | 1 Na sklade |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3916 € - 0,5483 € | 1428 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,5971 € - 0,836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,2199 € - 0,3079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0701 € - 0,0701 € | 868 Na sklade |
Obdĺžnikové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0701 € | 3024 Na sklade |
Obdĺžnikové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,0885 € | 40 Na sklade |
Obdĺžnikové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,0885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3177 € - 0,4449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,2952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,1153 € - 0,1614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku