Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.
Skupina SR: SR1580
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Priemer náboja | Výška gombíka | Výška náboja | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1329 € - 2,914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4284 € - 1,2364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,8083 € - 2,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7826 € - 2,2124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 1,2636 € - 3,3667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,2044 € - 3,1686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,7948 € - 2,2548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4415 € - 4,0175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,4415 € - 4,0175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,4338 € - 1,307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,2341 € - 3,2535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,3435 € - 1,0949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 1,455 € - 4,0175 € | 225 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,1519 € - 2,9706 € | 350 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,8861 € - 3,9609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku