Menu Hľadať

Samostatný univerzálny kĺb - nevŕtané plné zakončenia

Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi plnými a nevŕtanými hriadeľmi. Poskytujú pevné a spoľahlivé spojenie, sú vhodné pre aplikácie s veľkým namáhaním.

Určené na prenos krútiaceho momentu a rotácie medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi pri vyrovnávaní vychýlenia, s maximálnou rýchlosťou pohonu kĺbu 1000 ot./min. Sú vyrobené tak, aby poskytovali plynulú a spoľahlivú rotáciu a minimalizovali trenie a opotrebovanie.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou špeciálnych nástrojov. Bežne sa používajú v hnacích hriadeľoch automobilov, priemyselných strojoch a riadiacich systémoch.

  • Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi s maximálnou rýchlosťou pohonu kĺbu 1000 ot./min.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v hnacích hriadeľoch automobilov, priemyselných strojoch a riadiacich systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRR3695

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 d tol. h4 l2 l3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
57.0
25.0
28.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
17.0
26.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
87.0
32.0
43.0
26.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
13.0
21.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
109.0
40.0
54.0
34.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
20.0
31.0
21.0
Požiadajte o dodací termin tu
75.0
25.0
37.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
133.0
50.0
66.0
42.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216528


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Samostatný univerzálny kĺb 17.0 53.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216504


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 87.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216535


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0
Samostatný univerzálny kĺb 13.0 43.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216498


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Samostatný univerzálny kĺb 40.0 109.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216382


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 63.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216511


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 75.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Samostatný univerzálny kĺb 50.0 133.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216191


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0