Menu Hľadať

Sedlová nožička

Na sklade

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Skupina SR: SR1503

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Farba Tvar základne Plný materiál Typ Kúpiť
334 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
50 Na sklade
14.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
300 Na sklade
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
2081 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
850 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Spojka súbežných rúrok
190 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
200 Na sklade
10.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Spojka súbežných rúrok
Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
80 Na sklade
8.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Spojka súbežných rúrok
450 Na sklade
32.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
1000 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
103 Na sklade
18.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
2480 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
500 Na sklade
18.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
  • z/zo 3
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 29.0 mm Polyetylén LD

10290200


Úroveň zásob
334 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 14.0 mm 26.0 mm Polyetylén LD

10290187


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    14.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290170


Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 32.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD

10261545


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm Polyetylén LD

10170199


Úroveň zásob
2081 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 19.0 mm 33.0 mm Polyetylén LD

10261521


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    19.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.0 mm 45.0 mm Polyetylén LD

10170205


Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290149


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Spojka súbežných rúrok
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD

10290224


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 25.0 mm 43.5 mm Polyetylén LD

10290217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 10.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290163


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    10.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Spojka súbežných rúrok
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 35.0 mm 42.5 mm Polyetylén LD

10290248


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    35.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 8.0 mm 24.0 mm Polyetylén LD

10290156


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    8.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Spojka súbežných rúrok
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 32.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD

10290231


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.0 mm 35.0 mm Polyetylén LD

10261538


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 30.0 mm 45.0 mm Polyetylén LD

10170212


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 28.5 mm Polyetylén LD

10290194


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 18.0 mm Polyetylén LD

10247204


Úroveň zásob
103 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 16.0 mm Polyetylén LD

10247198


Úroveň zásob
2480 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 18.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD

10290262


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna