Menu Hľadať

Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Prírodná

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Nový kód produktu:

10069189

Starý kód produktu:

102011000001

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1536 €
1000 + 0,11 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

76,80 €

500 x 0,1536 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar podložky Zakrivené, okrúhle
Typ podložky Sedlová podložka
Hrúbka 1.0 mm
Vnútorný priemer 3.3 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Hĺbka otvoru 2.0 mm
Priemer kompatibilnej rúrky 9.0 - 11.0 mm
Celková výška 4.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás