10069509
102032000001
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,795 € |
| 500 - 999 | 0,6087 € |
| 1000 + | 0,4878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | Zakrivené, okrúhle |
| Typ podložky | Sedlová podložka |
| Hrúbka | 0.039 in |
| Hrúbka | 1.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.327 in |
| Vnútorný priemer | 8.3 mm |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M8 |
| Hĺbka otvoru | 0.134 in |
| Hĺbka otvoru | 3.4 mm |
| Priemer kompatibilnej rúrky | 30.0 - 34.0 mm |
| Priemer kompatibilnej rúrky | 1.181 - 1.339 in |
| Celková výška | 0.472 in |
| Celková výška | 12.0 mm |
| Výška | 12.0 mm |
| Výška | 0.472 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku