Menu Hľadať

Sedlové podložky - polyamid

Na sklade

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR1943

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmer kompatibilnej rúrky Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Celková výška Kúpiť
0,3498 € - 0,5675 € 5758 Na sklade
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,1399 € - 0,1806 € 57500 Na sklade
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2445 € - 0,4466 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,1399 € - 0,1806 € 48000 Na sklade
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
1,0483 € - 1,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
0,2445 € - 0,4466 € 300 Na sklade
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,2801 € - 0,5091 € 9200 Na sklade
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,4878 € - 0,795 € 100200 Na sklade
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
0,1257 € - 0,162 € 18220 Na sklade
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2091 € - 0,3826 € 1000 Na sklade
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,2091 € - 0,3826 € 19000 Na sklade
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,2588 € - 0,4735 € 3900 Na sklade
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2091 € - 0,3826 € 9200 Na sklade
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,11 € - 0,1536 € 6500 Na sklade
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1257 € - 0,162 € 6150 Na sklade
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,2801 € - 0,5091 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
  • z/zo 2
Sedlová podložka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid Prírodná

10069479

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
5758 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid Prírodná

10069240

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
57500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Prírodná

10069349

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid Čierna

10069257

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
48000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Čierna

10069684

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069356

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid Čierna

10069400

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
9200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid Čierna

10069516

Cenové rozpätie
0,795 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
100200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid Čierna

10069233

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
18220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid Prírodná

10069271

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid Čierna

10069301

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069370

Cenové rozpätie
0,4735 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid Čierna

10069288

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
9200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Čierna

10069196

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,11 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069202

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
6150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid Prírodná

10069394

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm