Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5044 € - 5,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 2,5805 € - 2,5805 € | 56 Na sklade |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 6,3564 € - 6,3564 € | 29 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,7441 € - 5,7441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 3,5864 € - 3,6738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,7149 € - 5,7149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 5,1609 € - 5,1609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 1,0483 € - 1,0483 € | 12 Na sklade |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9559 € - 1,9559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9127 € - 0,9127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8927 € - 0,8927 € | 188 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0218 € - 1,0218 € | 16 Na sklade |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,628 € - 5,628 € | 9 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 2,2086 € - 2,2086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 26,7433 € - 26,7433 € | 2 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 1,24 € - 1,24 € | 2 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku