Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5175 € - 2,5175 € | 56 Na sklade |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 5,0351 € - 5,0351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 3,4989 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 5,604 € - 5,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 6,2014 € - 6,2014 € | 29 Na sklade |
M6
|
|
3
|
|
||
| 5,3702 € - 5,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 1,9341 € - 1,9341 € | 55 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4927 € - 1,4927 € | 105 Na sklade |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,6335 € - 5,6335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7004 € - 1,7004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,9901 € - 19,9901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 1,8042 € - 1,8042 € | 180 Na sklade |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1807 € - 2,1807 € | 40 Na sklade |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,832 € - 0,832 € | 360 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1547 € - 2,1547 € | 58 Na sklade |
M6
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 22,9626 € - 22,9626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku