Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
22,8448 € - 22,8448 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
4
70.0 mm
12,0943 € - 12,0943 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
4
60.0 mm
3,7387 € - 3,7387 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
1,0218 € - 1,0218 € 16 Na sklade
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
2,2086 € - 2,2086 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
3,7387 € - 3,7387 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
4
35.0 mm
0,9739 € - 0,9739 € 70 Na sklade
M4
2
21.0 mm
1,7163 € - 1,7163 € 9 Na sklade
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
1,876 € - 1,876 € 18 Na sklade
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
21,9933 € - 21,9933 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
1
156.0 mm
1,1681 € - 1,1681 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
2,2618 € - 2,2618 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
4
25.0 mm
4,3907 € - 4,3907 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
1,2972 € - 1,2972 € 25 Na sklade
M6
20.0 mm
4
25.0 mm
4,2443 € - 4,2443 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
4
40.0 mm
0,9539 € - 0,9539 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2
20.0 mm
0,946 € - 0,946 € 28 Na sklade
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
5,628 € - 5,628 € 9 Na sklade
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
1,4103 € - 1,4103 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
0,7689 € - 0,7689 € 70 Na sklade
M4
3
21.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 70.0 mm 70.0 mm Oceľ, guma

10282120

Cenové rozpätie
22,8448 € - 22,8448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    70.0 mm
  • Celkový priemer
    70.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282113

Cenové rozpätie
12,0943 € - 12,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celkový priemer
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10281857

Cenové rozpätie
3,7387 € - 3,7387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    106.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10281734

Cenové rozpätie
1,0218 € - 1,0218 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281819

Cenové rozpätie
2,2086 € - 2,2086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    75.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282069

Cenové rozpätie
3,7387 € - 3,7387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282151

Cenové rozpätie
0,9739 € - 0,9739 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281796

Cenové rozpätie
1,7163 € - 1,7163 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    65.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281802

Cenové rozpätie
1,876 € - 1,876 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    70.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 70.0 mm 70.0 mm Oceľ, guma

10281901

Cenové rozpätie
21,9933 € - 21,9933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    156.0 mm
  • Celkový priemer
    70.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10281956

Cenové rozpätie
1,1681 € - 1,1681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282038

Cenové rozpätie
2,2618 € - 2,2618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10281864

Cenové rozpätie
4,3907 € - 4,3907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    111.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281994

Cenové rozpätie
1,2972 € - 1,2972 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282076

Cenové rozpätie
4,2443 € - 4,2443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282168

Cenové rozpätie
0,9539 € - 0,9539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 15.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10281727

Cenové rozpätie
0,946 € - 0,946 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10281871

Cenové rozpätie
5,628 € - 5,628 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    121.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10281970

Cenové rozpätie
1,4103 € - 1,4103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282373

Cenové rozpätie
0,7689 € - 0,7689 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790