Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
1,2094 € - 1,2094 € 70 Na sklade
M6
3
40.0 mm
1,1935 € - 1,1935 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
2
30.0 mm
2,6985 € - 2,6985 € 1 Na sklade
M8
2
60.0 mm
28,872 € - 28,872 € 6 Na sklade
M16
2
96.0 mm
1,0138 € - 1,0138 € 42 Na sklade
M6
3
40.0 mm
2,2086 € - 2,2086 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
2,8077 € - 2,8077 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2
45.0 mm
24,0955 € - 24,0955 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
3
96.0 mm
2,5412 € - 2,5412 € 900 Na sklade
M8
2
55.0 mm
23,2174 € - 23,2174 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
2
113.0 mm
0,9739 € - 0,9739 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
3
35.0 mm
3,3395 € - 3,3395 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
3
73.0 mm
0,749 € - 0,749 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
3
16.0 mm
1,8493 € - 1,8493 € 445 Na sklade
M8
3
50.0 mm
9,7793 € - 9,7793 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
3
103.0 mm
1,7429 € - 1,7429 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
45.0 mm
1,876 € - 1,876 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
50.0 mm
0,9086 € - 0,9086 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
3
30.0 mm
1,6099 € - 1,6099 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
40.0 mm
4,2843 € - 4,2843 € 2 Na sklade
M8
2
78.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282441

Cenové rozpätie
1,2094 € - 1,2094 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282199

Cenové rozpätie
1,1935 € - 1,1935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282274

Cenové rozpätie
2,6985 € - 2,6985 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282359

Cenové rozpätie
28,872 € - 28,872 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282434

Cenové rozpätie
1,0138 € - 1,0138 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm Oceľ, guma

10170465

Cenové rozpätie
2,2086 € - 2,2086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm Oceľ, guma

10170441

Cenové rozpätie
2,8077 € - 2,8077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Prírodná guma, oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282571

Cenové rozpätie
24,0955 € - 24,0955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282267

Cenové rozpätie
2,5412 € - 2,5412 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 70.0 mm 70.0 mm Oceľ, guma

10282342

Cenové rozpätie
23,2174 € - 23,2174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    113.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282427

Cenové rozpätie
0,9739 € - 0,9739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282519

Cenové rozpätie
3,3395 € - 3,3395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    73.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282366

Cenové rozpätie
0,749 € - 0,749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282472

Cenové rozpätie
1,8493 € - 1,8493 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282557

Cenové rozpätie
9,7793 € - 9,7793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    103.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282236

Cenové rozpätie
1,7429 € - 1,7429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282243

Cenové rozpätie
1,876 € - 1,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282403

Cenové rozpätie
0,9086 € - 0,9086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282229

Cenové rozpätie
1,6099 € - 1,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 40.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282304

Cenové rozpätie
4,2843 € - 4,2843 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790