Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7254 € - 3,7254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 0,7943 € - 0,7943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5034 € - 1,5034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,8303 € - 10,8303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7429 € - 1,7429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,876 € - 1,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 0,9739 € | 70 Na sklade |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2972 € - 1,2972 € | 25 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2443 € - 4,2443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9539 € - 0,9539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,0943 € - 12,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3051 € - 1,3051 € | 8 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2266 € - 1,2266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1708 € - 1,1708 € | 238 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6743 € - 2,6743 € | 7 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 12800 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,703 € - 1,703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0405 € - 6,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku