Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
4,9096 € - 4,9096 € 11 Na sklade
M10
3
83.0 mm
3,1532 € - 3,1532 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
2,049 € - 2,049 € 14 Na sklade
M8
30.0 mm
5
30.0 mm
1,876 € - 1,876 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2
28.0 mm
5,7744 € - 5,7744 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
27,5016 € - 27,5016 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
1,3158 € - 1,3158 € 2 Na sklade
M6
3
45.0 mm
1,0537 € - 1,0537 € 7 Na sklade
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
0,8528 € - 0,8528 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
1,9824 € - 1,9824 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
23,5367 € - 23,5367 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
2,6476 € - 2,6476 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
1,4103 € - 1,4103 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
5,6679 € - 5,6679 € 9 Na sklade
M10
3
88.0 mm
0,8528 € - 0,8528 € 38 Na sklade
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
2,2086 € - 2,2086 € 58 Na sklade
M6
25.0 mm
1
52.0 mm
9,3917 € - 10,5694 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
35.0 mm
35.0 mm
1,075 € - 1,075 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
2,5412 € - 2,5412 € 414 Na sklade
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
0,9113 € - 0,9113 € 2 Na sklade
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282533

Cenové rozpätie
4,9096 € - 4,9096 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282717

Cenové rozpätie
3,1532 € - 3,1532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282700

Cenové rozpätie
2,049 € - 2,049 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm Oceľ, guma

10170434

Cenové rozpätie
1,876 € - 1,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Plný materiál
    Prírodná guma, oceľ
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282755

Cenové rozpätie
5,7744 € - 5,7744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282137

Cenové rozpätie
27,5016 € - 27,5016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282458

Cenové rozpätie
1,3158 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282632

Cenové rozpätie
1,0537 € - 1,0537 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282618

Cenové rozpätie
0,8528 € - 0,8528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282694

Cenové rozpätie
1,9824 € - 1,9824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282779

Cenové rozpätie
23,5367 € - 23,5367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm Oceľ, guma

10170427

Cenové rozpätie
2,6476 € - 2,6476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Prírodná guma, oceľ
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282670

Cenové rozpätie
1,4103 € - 1,4103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282540

Cenové rozpätie
5,6679 € - 5,6679 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282625

Cenové rozpätie
0,8528 € - 0,8528 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm Oceľ, guma

10170410

Cenové rozpätie
2,2086 € - 2,2086 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    52.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Prírodná guma, oceľ
Silentbloky 35.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10396339

Cenové rozpätie
10,5694 € - 9,3917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Silentbloky 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10281741

Cenové rozpätie
1,075 € - 1,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281826

Cenové rozpätie
2,5412 € - 2,5412 €

Úroveň zásob
414 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10281925

Cenové rozpätie
0,9113 € - 0,9113 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma