Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1681 € - 1,1681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2618 € - 2,2618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,0943 € - 12,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,24 € - 1,24 € | 2 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3051 € - 1,3051 € | 8 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku