Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2033 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.9 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
3.2 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.7 mm
0,1763 € - 0,2161 € 8000 Na sklade
M3
6.4 mm
0,0915 € - 0,0974 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
14.3 mm
0,2033 € - 0,2488 € 7000 Na sklade
28.6 mm
0,1848 € - 0,2289 € 2000 Na sklade
M4
12.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € 148 Na sklade
M3
15.0 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
11.1 mm
0,1749 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
14.3 mm
0,1763 € - 0,2161 € 3000 Na sklade
M3
4.8 mm
0,2445 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € 1400 Na sklade
M4
20.0 mm
0,1848 € - 0,2289 € 3000 Na sklade
M4
22.2 mm
0,2645 € - 0,3257 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
15.0 mm
0,2616 € - 0,3257 € 1000 Na sklade
M4
19.1 mm
0,1275 € - 0,1275 € 490 Na sklade
M4
3.0 mm
0,1763 € - 0,2161 € 4000 Na sklade
M3
7.9 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Polyamid 6.6

10016695

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Polyamid 6.6

10016701

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    28.6 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm PA Prírodná

10011270

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10175316

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 12.7 mm PA Prírodná

10010242

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 20.0 mm PA

10175408

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 22.2 mm PA Prírodná

10013809

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm PA Prírodná

10011287

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10175231

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 19.1 mm PA Prírodná

10013793

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.0 mm PA

10175415

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm