Menu Hľadať

Šesťhran Rozpierka M4 6.0 3.0 7.0 PEEK

Šesthranná PEEK rozpierka s vnútornými závitmi poskytuje vynikajúcu chemickú, protipožiarnu a tepelnú odolnosť (až do 260°C). Ideálne pre aplikácie s vysokým výkonom v náročných podmienkach.
Nový kód produktu:

20767082

Starý kód produktu:

20767082

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,42 €
100 + 2,178 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

48,40 €

20 x 2,42 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 6.0
l2 3.0
A/F 7.0
Farba Béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0
Štandardné UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás