Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,1575 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1938 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
100 Na sklade |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
0,1812 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
0,2593 € - 0,3257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku