Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť vonkajšieho závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,369 € - 1,369 € | 405 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5062 € - 1,5062 € | 1893 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 0,9377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,868 € - 0,868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,1374 € - 2,1374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 0,9377 € | 7100 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2474 € - 1,2474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5036 € - 1,5036 € | 100 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,868 € - 0,868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 0,9377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,451 € - 1,451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9717 € - 1,9717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4434 € - 1,4434 € | 307 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,566 € - 1,566 € | 800 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2728 € - 2,2728 € | 970 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 0,9377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6371 € - 1,6371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0914 € - 1,2595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1374 € - 2,1374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3085 € - 1,3085 € | 1000 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku