Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,2203 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,1649 € - 1,1649 € 1670 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1056 € - 0,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
11.1 mm
1,3085 € - 1,3085 € 1000 Na sklade
8.0 mm
15.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
1,3844 € - 1,3844 € 4200 Na sklade
8.0 mm
20.0 mm
1,5062 € - 1,5062 € 1893 Na sklade
8.0 mm
25.0 mm
2,062 € - 2,062 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
10.0 mm
45.0 mm
0,6201 € - 0,9785 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,7993 € - 1,2587 € 4600 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,559 € - 0,9088 € 9100 Na sklade
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
10.0 mm
50.0 mm
2,2728 € - 2,2728 € 970 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,566 € - 1,566 € 800 Na sklade
8.0 mm
30.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € 5200 Na sklade
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € 6766 Na sklade
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,634 € - 2,634 € 410 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,6658 € - 1,6658 € 360 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozpätie
1,2203 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozpätie
1,1649 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
1670 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012369

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.1 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozpätie
1,3085 € - 1,3085 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 20.0 mm

10156445

Cenové rozpätie
1,3844 € - 1,3844 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 25.0 mm

10156469

Cenové rozpätie
1,5062 € - 1,5062 €

Úroveň zásob
1893 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 9.5 mm M5 45.0 mm

10156650

Cenové rozpätie
2,062 € - 2,062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Cenové rozpätie
0,9785 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Cenové rozpätie
1,2587 € - 0,7993 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156704

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 9.5 mm M5 50.0 mm

10156681

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156735

Cenové rozpätie
2,2728 € - 2,2728 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Cenové rozpätie
1,566 € - 1,566 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
6766 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
410 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Cenové rozpätie
1,6658 € - 1,6658 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm