Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,9148 € - 0,9148 € 400 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,2261 € - 1,8632 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7993 € - 1,2587 € 50 Na sklade
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,7538 € - 1,189 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,559 € - 0,9088 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,9871 € - 1,5076 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,8619 € - 1,3583 € 2200 Na sklade
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1151 € - 1,6926 € 10700 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,868 € - 0,868 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
9.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
12.0 mm
1,2474 € - 1,2474 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
15.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € 7100 Na sklade
7.0 mm
10.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
12.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
1,6256 € - 1,6256 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,9717 € - 1,9717 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,3085 € - 1,3085 € 1000 Na sklade
8.0 mm
15.0 mm
0,6201 € - 0,9785 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Cenové rozpätie
0,9148 € - 0,9148 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,2261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Cenové rozpätie
1,2587 € - 0,7993 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Cenové rozpätie
1,5076 € - 0,9871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Cenové rozpätie
1,3583 € - 0,8619 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Cenové rozpätie
0,868 € - 0,868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 12.0 mm

10161579

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Cenové rozpätie
1,2474 € - 1,2474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
7100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161494

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 40.0 mm

10156353

Cenové rozpätie
1,6256 € - 1,6256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 9.5 mm M5 40.0 mm

10156643

Cenové rozpätie
1,9717 € - 1,9717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozpätie
1,3085 € - 1,3085 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Cenové rozpätie
0,9785 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm