These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť vonkajšieho závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3817 € - 1,3817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6858 € - 1,6858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,7664 € - 1,7664 € | 534 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,1686 € - 2,1686 € | 250 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4347 € - 1,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5797 € - 1,5797 € | 900 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8632 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,634 € - 2,634 € | 410 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,709 € - 1,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,3839 € - 2,3839 € | 980 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,1374 € - 2,1374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8337 € - 1,8337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,551 € - 1,551 € | 200 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,89 € - 2,89 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,876 € - 0,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,876 € - 0,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,876 € - 0,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,0432 € - 2,0432 € | 260 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,9377 € - 0,9377 € | 1400 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,868 € - 0,868 € | 1500 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku