Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,8513 € - 1,8513 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,634 € - 2,634 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,4347 € - 1,4347 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
1,6556 € - 1,6556 € 8 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,369 € - 1,369 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,6256 € - 1,6256 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,5424 € - 1,6065 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,2728 € - 2,2728 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
0,876 € - 0,876 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,876 € - 0,876 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7586 € - 0,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,8519 € - 0,8519 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,8546 € - 0,8546 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,9148 € - 0,9148 € 1000 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,3817 € - 1,3817 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,4377 € - 1,4377 € 500 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,4986 € - 2,4986 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
1,32 € - 1,32 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 50.0 mm Polyamid

10156582

Cenové rozpätie
1,8513 € - 1,8513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamid

10156810

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 30.0 mm Polyamid 6

10156346

Cenové rozpätie
1,4347 € - 1,4347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Cenové rozpätie
1,6556 € - 1,6556 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 18.0 mm Polyamid

10156261

Cenové rozpätie
1,369 € - 1,369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 40.0 mm Polyamid

10156377

Cenové rozpätie
1,6256 € - 1,6256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 40.0 mm Polyamid

10156537

Cenové rozpätie
1,6065 € - 1,5424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamid

10156759

Cenové rozpätie
2,2728 € - 2,2728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10429440

Cenové rozpätie
0,7586 € - 0,7586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Cenové rozpätie
0,8546 € - 0,8546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 11.0 mm Polyamid 6.6

10433508

Cenové rozpätie
0,9148 € - 0,9148 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10161517

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamid

10156216

Cenové rozpätie
1,3817 € - 1,3817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 20.0 mm Polyamid 6

10156452

Cenové rozpätie
1,4377 € - 1,4377 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 40.0 mm Polyamid

10156780

Cenové rozpätie
2,4986 € - 2,4986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamid

10156186

Cenové rozpätie
1,32 € - 1,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm