Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
2,89 € - 2,89 € 600 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
2,062 € - 2,062 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
2,7544 € - 2,7544 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
1,5804 € - 1,5804 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,451 € - 1,451 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,2474 € - 1,2474 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € 405 Na sklade
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8519 € - 0,8519 € 200 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,232 € - 2,232 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,8519 € - 0,8519 € 1700 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1056 € - 0,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
11.1 mm
1,2203 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,1649 € - 1,1649 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,3327 € - 1,3327 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1649 € - 1,1649 € 1670 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamid

10156858

Cenové rozpätie
2,89 € - 2,89 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    55.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M5 50.0 mm Polyamid

10156698

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M5 45.0 mm Polyamid

10156674

Cenové rozpätie
2,062 € - 2,062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamid

10156834

Cenové rozpätie
2,7544 € - 2,7544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 30.0 mm Polyamid 6

10156506

Cenové rozpätie
1,5804 € - 1,5804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 18.0 mm Polyamid

10156438

Cenové rozpätie
1,451 € - 1,451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

10010662

Cenové rozpätie
1,2474 € - 1,2474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
405 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161487

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Cenové rozpätie
2,232 € - 2,232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012369

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.1 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozpätie
1,2203 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 15.0 mm Polyamid 6.6

10313817

Cenové rozpätie
1,1649 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Cenové rozpätie
1,3327 € - 1,3327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozpätie
1,1649 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
1670 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm