Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Skupina SR: SR2791
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1037 € - 0,1037 € | 400 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | 1000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1006 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,0863 € | 400 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | 500 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,098 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 20000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1321 € | 1800 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1398 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3998 € - 0,3998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0778 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku