10206010
13SPRT118
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1783 € |
| 5000 - 19999 | 0,1604 € |
| 20000 + | 0,1444 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 0.874 in |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 22.2 mm |
| Vnútorný priemer | 9.5 mm |
| Vnútorný priemer | 0.374 in |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | 1/4 |
| Priemer skrutky | 0.232 in |
| Priemer skrutky | 5.9 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Vonkajší priemer | 0.5 in |
| Vonkajší priemer | 12.7 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku