These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1178 € - 0,1809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,0802 € - 0,0991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
0,1272 € - 0,157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,1432 € - 0,1768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku