Menu Hľadať

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Na sklade

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Skupina SR: SR6127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
136 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Plný materiál Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8 x 35
Nehrdzavejúca oceľ
4,7506 € - 4,7506 € 10 Na sklade
36.0 mm
M10
Oceľ
2,4749 € - 2,802 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
6,5001 € - 6,628 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
5,5722 € - 6,2903 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
0,6613 € - 1,044 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
Polyoxymetylén
4,779 € - 4,779 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Nehrdzavejúca oceľ
5,3053 € - 5,3053 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Nehrdzavejúca oceľ
0,3968 € - 0,6457 € 5100 Na sklade
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,3228 € - 0,5262 € 11900 Na sklade
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
6,3721 € - 6,5001 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
5,9027 € - 6,0165 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
0,4409 € - 0,7125 € 13 Na sklade
20.0 mm
M5
Polyoxymetylén
3,8687 € - 3,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M3
Nehrdzavejúca oceľ
1,2743 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M3
Oceľ
5,0777 € - 5,0777 € 10 Na sklade
20.0 mm
M5
Nehrdzavejúca oceľ
2,1192 € - 2,4179 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Oceľ
3,3893 € - 3,8488 € 580 Na sklade
20.0 mm
M5
Oceľ
1,5361 € - 1,7494 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Oceľ
0,3072 € - 0,559 € 1800 Na sklade
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
  • z/zo 7
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky M8 x 35 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10545997


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8 x 35
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 36.0 mm M10 23.0 mm Oceľ Čierna

10194652

Cenové rozpätie
4,7506 € - 4,7506 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška hlavy
    8.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 18.0 mm Oceľ Čierna

10194638

Cenové rozpätie
2,802 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 35.0 mm Oceľ Čierna

10194560

Cenové rozpätie
6,628 € - 6,5001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194645

Cenové rozpätie
6,2903 € - 5,5722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057933

Cenové rozpätie
1,044 € - 0,6613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M4 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10194218

Cenové rozpätie
4,779 € - 4,779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10194294

Cenové rozpätie
5,3053 € - 5,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057698

Cenové rozpätie
0,6457 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057988

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
11900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10194393

Cenové rozpätie
6,5001 € - 6,3721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 30.0 mm Oceľ Čierna

10194546

Cenové rozpätie
6,0165 € - 5,9027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058039

Cenové rozpätie
0,7125 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 12.0 mm M3 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10194102

Cenové rozpätie
3,8687 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 12.0 mm M3 10.0 mm Oceľ Čierna

10194096

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10194270

Cenové rozpätie
5,0777 € - 5,0777 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 12.0 mm Oceľ Čierna

10194287

Cenové rozpätie
2,4179 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 30.0 mm Oceľ Čierna

10194362

Cenové rozpätie
3,8488 € - 3,3893 €

Úroveň zásob
580 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M4 10.0 mm Oceľ Čierna

10194164

Cenové rozpätie
1,7494 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057605

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm