10161807
NE7
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.437 in |
---|---|
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 11.1 mm |
Celková šírka | 9.5 mm |
Celková šírka | 0.374 in |
Priemer otvoru | 5.2 mm |
Priemer otvoru | 0.205 in |
Materiál svorky | Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV |
Povrchová úprava | TPV |
Farba | Čierna |
Nastaviteľnosť | Pevná |
Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 122 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 50 °C |
Commodity Code | 7616991099 |
Plný materiál | Hliníková zliatina 5052 H-32 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku