Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm PA Zelená

Táto podperná svorka robustná sa vyrába zo sivého, tepelne stabilizovaného polyamidu UL94 V-2 s očkom, ktoré je vyrobené z eloxovaného hliníka. Používa sa na upevnenie káblov alebo káblových zväzkov v náročných alebo kritických aplikáciách. Vyhovuje norme MS-25281.
Nový kód produktu:

10162040

Starý kód produktu:

NM-4-R4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálny priemer kompatibilného kábla 6.4 mm
Celková šírka 12.8 mm
Priemer otvoru 5.2 mm
Materiál svorky Teplotne stabilný polyamid
Materiál vložky Eloxovaný hliník
Povrchová úprava Eloxované
Farba Zelená
Nastaviteľnosť Pevná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid, eloxovaný hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás