Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|
| 0,446 € - 0,8847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
||
| 1,6036 € - 3,184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,0745 € - 2,1278 € | 440 Na sklade |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,5846 € - 1,1572 € | 91 Na sklade |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,4854 € - 0,9613 € | 480 Na sklade |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,6939 € - 1,3746 € | 80 Na sklade |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,845 € | 1300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku